The store will not work correctly when cookies are disabled.
56-80-15
스프링-로디드 플런저, 나사산 체결, 소형 사이즈, 열림유지 기능 없음, 철, 밝은
사양
| 재질 |
강철 |
| 색상 |
밝은 |
| 노브 스타일 |
밝은 - 소형 |
| 노브 재질 |
철 |
| 설치 |
나사산 체결 |
| 크기 시리즈 |
소형 사이즈 |
| 열림유지 기능 |
열림 유지 기능 없음 |
| Class |
56 - 스프링-로디드 플런저 |
짧은 당김만으로 작동되는, 편리한 부품 설치 및 제거를 위한 "빠른 액세스" 솔루션입니다
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
100
|
2026-10-02
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|