LOCKWELL® 핀 및 리셉터클

락웰(Lockwell®) 핀 및 리셉터클은 안전한 잠금과 손쉬운 접근을 요구하는 용도에 견고한 퀵 릴리스 고정 솔루션을 제공합니다. 정밀하게 설계된 이 부품은 안정적인 연결을 제공하는 동시에 빠른 체결 및 분리를 가능하게 하여 잦은 접근, 유지 보수 또는 패널 제거가 필요한 상황에 이상적입니다. 항공우주 및 방위 산업부터 산업 기계 및 운송까지, Lockwell® 핀 및 리셉터클은 필요한 성능과 안정성을 제공합니다.

LOCKWELL® 핀 및 리셉터클

주요 기능:

  • 확실한 잠금 메커니즘: 진동이나 충격에도 우발적인 해제를 방지합니다.
  • 빠른 해제 기능: 다운타임을 최소화하기 위해 빠른 착탈을 가능하게 합니다.
  • 견고한 구조: 오랜 기간 성능을 유지하기 위해 부식 방지 소재로 제작되었습니다.

주요 이점:

  • 장비 보안 강화: 무단 접근이나 의도하지 않은 해제로부터 구성 요소를 보호합니다.
  • 운영 효율성: 조립 및 유지보수 시간을 줄여 노동 비용을 절감합니다.
  • 간편한 유지보수 접근: 내부 구성 요소에 빠르게 접근할 수 있도록 돕습니다.
  • 다양한 응용 분야: 항공우주, 군사, 산업 기계, 교통, 전자, 해양 등 다양한 산업 및 응용 분야에 이상적입니다.

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 LOCKWELL® 핀 및 리셉터클

보기 그리드 리스트

834개의 상품 중 1-40

내림차순
  1. LW-1764-4C2-240

    Latch

  2. LW-1764-4C1-130

    Latch

  3. LW-1764-4C1-080

    Latch

  4. LW-1764-4C1-190

    Latch

  5. LW-1764-4C1-180

    Latch

  6. LW-1764-4C1-060

    Latch

페이지 당