The store will not work correctly when cookies are disabled.
LG-4CY1000
LOCKWELL® 핀, Single Acting, Y 자형 핸들, 25.400 mm, 스테인레스 스틸, 부동태 처리
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 마감도장 |
부동태 처리 |
| Grip Length (mm) |
25.40 |
| 작동 방향 |
단일 작동 작동 |
| 핸들 스타일 |
Y -핸들 |
| 길이 |
25.40 |
| 축 직경 |
6.4 mm |
| Class |
LG/LM 시리즈 - DZUS® Lockwell® 퀵 릴리즈 핀 |
정밀 제작된 단일 작동 핀은 잦은 사용이나 반복적 사용을 필요로 하는 애플리케이션에 빠르고 간편하며 확실한 체결 상태를 제공합니다
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
Nanjing Kairun Hardware
China
|
51
|
2026-05-07
|
judy.zhu@kairunnet.com
86-025-86555999
|