스웰 액션 래치

스웰 액션 래치는 진동, 충격 또는 잦은 개폐에 노출되는 어플리케이션에 매우 안정적인 고정 솔루션을 제공합니다. 이 래치는 팽창 또는 스웰링 메커니즘을 활용하여 매우 단단하고 안전한 그립을 제공하여 가장 까다로운 환경에서도 풀리거나 실수로 열리는 것을 방지합니다. 중장비 및 오프로드 차량부터 항공우주 및 해양 어플리케이션에 이르기까지, 스웰 액션 래치는 안심하고 사용할 수 있는 안정적인 성능을 제공합니다.

스웰 액션 래치

주요 기능:

  • 진동 방지 메커니즘: 팽창 작용으로 진동이나 충격에도 풀리지 않는 강력한 클램핑력을 제공합니다.
  • 안전하고 일관된 잠금: 확실한 잠금은 우발적인 개방을 방지하고 견고한 밀폐를 보장합니다.
  • 사용자 친화적 조작: 직관적인 작동 방식으로 고정력 저하 없이 쉽게 체결 및 분리할 수 있습니다.
  • 견고한 구조: 고강도 소재(강철, 스테인리스강 또는 특수 폴리머 등)로 제작되어 잦은 사용, 환경 노출 및 까다로운 작동 조건을 견딜 수 있습니다. 저희 래치는 오랫동안 사용할 수 있도록 제작되었습니다.

주요 이점:

  • 우수한 진동 저항성: 강렬한 움직임과 가혹한 조건 하에서도 체결력을 유지합니다.
  • 장기적인 내구성: 고강도 재료로 제작되어 까다로운 환경과 반복적 사용을 견딜 수 있습니다.
  • 신뢰할 수 있는 안전 보장: 의도치 않은 접근을 방지하여 작동 보안을 강화합니다.
  • 응용 다양성: 스웰액션 래치는 중장비, 오프로드 차량, 항공우주, 해양 응용, 군사 및 방어, 산업 장비, 교통 및 의료 장비를 포함한 다양한 적용 분야에서 사용됩니다.

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 스웰 액션 래치

보기 그리드 리스트

19 Items

내림차순
페이지 당