The store will not work correctly when cookies are disabled.
84-50-080-10
스웰 래치, 고무, 일자형 헤드
사양
| 재질 |
강철, 고무 |
| 헤드 스타일 |
일자형 헤드 |
| Class |
19/84 - 스웰 래치 |
편리한 단일 구멍 설치, 빠르고 쉬운 접근, 래치와 핸들이 통합된 일체형 어셈블리는 이 래치 제품의 가장 기본적인 장점일 뿐입니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.