19/84 - 스웰 래치
편리한 단일 구멍 설치, 빠르고 쉬운 접근, 래치와 핸들이 통합된 일체형 어셈블리는 이 래치 제품의 가장 기본적인 장점일 뿐입니다

신축성이 뛰어난 팽창동작 기능으로 설계되어 한쪽만 뚫려있는 곳의 설치요건에 적용할 수 있으며 다양한 판넬 및 프레임 소재에 사용할 수 있습니다
- 고무 부분이 팽창하여 압착 동작과 적절한 밀폐 상태 제공
- 다양한 작동 스타일은 빠른 접근성, 편의성, 공간 제약조건 및 비돌출형 설치에 대한 다양한 설계 조건에 적합함
- 레버 스타일의 19 제품군은 래치와 핸들이 하나로 조립되어 있어 하나의 너트 부착만으로 설치 가능
- 핸들 조작형 스타일처럼 작동하는 비돌출형 19 제품군은 컵 하우징을 도어 판넬 홈에 설치, 깔끔한 비돌출형 판넬 설계 허용, 단순 누름형 리테이너로 설치 가능함
- 로터리 액션 84 제품군은 90도의 수동 회전만으로 작동하여 판넬의 임시 또는 간헐적인 하중을 고정함
- 84 제품군은 회전 팽창작동 체결용으로 90° 측면 설치 브라켓과 같이 사용 가능함
- 자동차 내장 애플리케이션 보완용으로 다양한 색상의 플라스틱 레버 스타일 래치 사용 가능
- 적절한 스웰 래치 스타일의 조립을 위하여 다양한 설치 공구 및 앵글 브라켓 사용 가능