슬라이드 래치
슬라이드 래치는 다양한 퀵 액세스 용도에 간편하고 안전한 고정 솔루션을 제공합니다. 사용하기 쉬운 이 래치는 도어, 패널, 서랍, 인클로저 등을 안전하게 고정하는 안정적인 방법을 제공하며, 필요할 때 빠른 액세스와 안정적인 잠금 기능을 제공합니다. 캐비닛과 인클로저부터 액세스 패널과 서랍에 이르기까지 슬라이드 래치는 편리하고 효율적인 고정 방법을 제공합니다.

주요 기능:
- 쉬운 조작: 간단한 슬라이드 메커니즘으로 빠르게 연결 및 분리할 수 있습니다.
- 안전한 잠금: 실수로 또는 무단으로 열리는 것을 방지하는 안정적인 잠금 기능입니다.
- 견고한 구조: 강철 또는 스테인레스 스틸과 같은 견고한 재료로 제작되어 오랜 지속 성능을 제공합니다.
주요 이점:
- 빠른 접근: 부품에 빠르고 쉬운 접근을 허용하여 효율성을 향상시킵니다.
- 안전한 잠금: 물건이 안전하게 보호되도록 보장합니다.
- 간편한 설치: 빠르게 설치하여 시간과 노동 비용을 절감합니다.
- 다양한 응용 분야: 인클로저, 보관, 액세스 패널, 도어 및 게이트, HVAC 및 가전제품, 운송, 단일 설치 등 다양한 산업 분야의 광범위한 용도에 적합합니다.
부품 번호 검색
- 필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요사람들은 종종 다음을 기준으로 검색합니다.