| 재질 | 스테인리스 강 |
|---|---|
| 마감도장 | 부동태 처리 |
| 색상 | 밝은 |
| 설치 스타일 | 전면 설치 |
| Class | TL - 슬라이드래치 |
| DFCI Number | 8415-SS |
사우스코의 슬라이드 래치는 진동을 견디고, 정렬 오류가 있더라도 패널을 제 위치에 확실히 고정해줍니다. 간단하게 밀어서 체결하는 수동 방식인 이 제품은 접근 및 유지 보수의 목적으로 손쉽게 분리할 수 있는 등 뛰어난 설계 유연성 더분에 다양한 사용 환경에 적합합니다.
| 재질 | 스테인리스 강 |
|---|---|
| 마감도장 | 부동태 처리 |
| 색상 | 밝은 |
| 설치 스타일 | 전면 설치 |
| Class | TL - 슬라이드래치 |
| DFCI Number | 8415-SS |
사우스코의 슬라이드 래치는 진동을 견디고, 정렬 오류가 있더라도 패널을 제 위치에 확실히 고정해줍니다. 간단하게 밀어서 체결하는 수동 방식인 이 제품은 접근 및 유지 보수의 목적으로 손쉽게 분리할 수 있는 등 뛰어난 설계 유연성 더분에 다양한 사용 환경에 적합합니다.