은폐형 드로우 래치

컨실드 드로우 래치는 숨겨진 보안 기능과 깔끔한 디자인이 절묘하게 조화를 이룹니다. 도어, 패널 또는 뚜껑을 닫았을 때 래치가 완전히 보이지 않도록 설계되어 세련되고 미니멀한 디자인을 연출하는 동시에 안정적이고 안전한 잠금 기능을 유지합니다. 고급 캐비닛과 가구부터 액세스 패널 및 인클로저에 이르기까지, 저희 은폐형 래치는 정교하고 기능적인 고정 솔루션을 제공합니다.

은폐형 드로우 래치

주요 기능:

  • 닫힌 후 보이지 않음: 숨겨진 잠금 장치 메커니즘으로 매끄럽고 끊김없는 표면을 유지합니다.
  • 다양한 스타일 및 메커니즘: 다양한 디자인으로 제공되어 다양한 패널 유형과 사용 요구에 맞게 조절할 수 있습니다.
  • 견고한 구조: 강도와 오랜 지속 성능을 위해 고품질 재료로 제작되었습니다.
  • 쉬운 설치 및 조작: 간단한 설치 및 부착으로 사용자에게 부드럽고 조용한 작동을 제공합니다.

주요 이점:

  • 미적 감각 향상: 하드웨어가 보이지 않는 모던한 외관을 유지합니다.
  • 디자인 유연성 향상: 다양한 건축 및 제품 디자인에 쉽게 통합됩니다.
  • 고급스러운 외관: 프리미엄 가구와 캐비닛의 외관과 분위기를 한층 더 돋보이게 합니다.
  • 보안 향상: 눈에 띄지 않는 변조 방지 잠금 솔루션을 제공합니다.
  • 응용 분야: 컨실드 래치는 캐비닛, 비밀 수납 공간, 인클로저, 소매 진열대, 건축 및 디자인, 맞춤 프로젝트, 고급 제품 및 해양 분야에 사용됩니다.

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 은폐형 드로우 래치

보기 그리드 리스트

18 Items

내림차순
  1. R5-0074-17

    Latch

  2. R5-0079-17

    Latch

페이지 당