The store will not work correctly when cookies are disabled.
09-44-101-11
페스트 리드 캡티브 스크류, Small Size 09, ,철, 아연 도금, 밝은 크롬 도금
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
아연 도금, 크로메이트 플러스 실러 |
| 리셉터클 스타일 |
누름형 삽입 |
| 리셉터클 타입 |
프레스 핏 |
| 크기 시리즈 |
소형 사이즈 09 |
| 형태 |
Type 4, Sealed |
| Class |
09/12/17 - 페스트 리드 캡티브 스크류 |
자주 액세스하는 애플리케이션에서 "빠른" 스크류 고정 솔루션의 기능과 정렬 용이성을 경험할 수 있습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.