캡티브 스크류

캡티브 스크류는 나사가 잘못 배치되었거나 접근성이 제한적인 경우 실용적이고 효율적인 고정 솔루션을 제공합니다. 이 스마트한 고정 장치는 나사가 풀린 상태에서도 패널이나 부품에 부착된 상태를 유지하도록 설계되어 나사가 떨어지는 번거로움을 없애고 조립 시간을 단축합니다. 전자 제품 및 기계부터 액세스 패널 및 인클로저에 이르기까지, 저희 캡티브 스크류는 언제나 안전하고 안정적인 연결을 제공합니다.

캡티브 스크류

주요 기능:

  • 영구적으로 부착된 디자인: 나사가 부품에 고정되어 손실을 방지하고 유지보수를 용이하게 합니다.
  • 다양한 헤드 스타일 선택 가능: 일자형, 십자형, 톡스형, 육각형 등의 옵션을 통해 공구 호환성과 적용 유연성을 보장합니다.
  • 고강도 구조: 강철 및 스테인레스 스틸과 같은 견고한 재료로 제작되어 장기간 고강도 성능을 제공합니다.

주요 이점:

  • 단순화된 조립: 느슨한 나사를 다루는 필요성을 제거하여 설치 속도를 높입니다.
  • 하드웨어 분실 방지: 신뢰성을 향상시키고 서비스 중단 시간을 줄입니다.
  • 일관된, 안전한 조임: 중요한 응용 분야에 안정적인 체결을 제공합니다.
  • 응용 분야: 캡티브 나사는 전자, 산업 장비, 자동차, 항공우주, 가전제품, HVAC 시스템, 의료 기기, 재생 에너지 등 다양한 분야에 사용됩니다.

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 캡티브 스크류

보기 그리드 리스트

11106개의 상품 중 1-40

내림차순
페이지 당