52 - 미니 캡티브 스크류

크기가 작은 미니 시리즈 캡티브 스크류를 사용하여 아주 좁은 공간에서의 체결 문제를 말끔히 해결할 수 있습니다
52 - 미니 캡티브 스크류
미니형 캡티브 스크류는 기존 설계를 바탕으로 다음의 내용을 포함하여 기능이 향상되었습니다
  • 제한된 공간 애플리케이션에 적합한 축소된 크기
  • 손 조작을 위한 노브로 사용할 수 있도록 스크류 헤드를 두 배로 확대
  • 더욱 우수한 토크 강도를 제공하는 열 처리된 스틸 스크류
  • 최대 공구 옵션을 위한 머리형 조합 -- 십자형/일자형, TORX®/일자형
  • 체결되지 않은 위치에서 충분한 유동 공간 제공
  • 셀프-클린칭, 플레어-인 설치 스타일 가능
  • 표면설치기술(SMT)이 적용된 설치스타일은 연속된 생산공정용으로 사용 가능합니다
  • 광택 스테인레스 스틸 마감과 무광택 강화 탄소강 소재로 제공
  • 널링 처리된 헤드 및 매끄러운 헤드 버전 제공

더 작은 공간을 위한 UL94-V0 가연성 등급 금속/플라스틱 재질 노브 옵션 

부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :

제품 별 인증

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 52 - 미니 캡티브 스크류

보기 그리드 리스트

345개의 상품 중 1-40

내림차순
페이지 당