The store will not work correctly when cookies are disabled.
52-37-11-4
캡티브 스크류, M3 X 0.5, 플레어-인, TORX®/Slot Combination, 돌기표면형, 밝은
사양
| 재질 |
강철 |
| 색상 |
밝은 |
| 노브 스타일 |
돌기표면형 |
| 나사산 크기 |
M3 X 0.5 |
| 헤드 스타일 |
TORX®/일자 조합 |
| 설치 |
플레어인 |
| '홈 크기 |
T15 TORX®/일자 조합 |
| 시리즈 |
미니어처 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.80 |
| 체결 후 스크류 돌출길이 (mm) |
5.30 |
| 체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) |
0.80 |
| 포장 |
대량 포장 |
| Class |
52 - 미니 캡티브 스크류 |
크기가 작은 미니 시리즈 캡티브 스크류를 사용하여 아주 좁은 공간에서의 체결 문제를 말끔히 해결할 수 있습니다
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
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
1700
|
2026-10-10
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
Sky Top (Guangzhou) 中天龙
Guangzhou China
|
240
|
2026-10-09
|
guangzhou@skytop.com.cn
86-20-38324731
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
215
|
2026-10-28
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|