The store will not work correctly when cookies are disabled.
52-19-51-4
캡티브 스크류, 4-40, 누름형 삽입, 십자/일자 조합, 돌기표면형, 밝은
사양
| 재질 |
강철 |
| 색상 |
밝은 |
| 노브 스타일 |
돌기표면형 |
| 나사산 크기 |
4-40 |
| 헤드 스타일 |
십자/일자 조합 |
| 설치 |
프레스인 |
| '홈 크기 |
십자 #2/일자 조합 |
| 시리즈 |
미니어처 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.90 |
| 체결 후 스크류 돌출길이 (mm) |
5.30 |
| 체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) |
0.90 |
| 포장 |
대량 포장 |
| 샘플 |
샘플 제공 |
| Class |
52 - 미니 캡티브 스크류 |
크기가 작은 미니 시리즈 캡티브 스크류를 사용하여 아주 좁은 공간에서의 체결 문제를 말끔히 해결할 수 있습니다
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
1116
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
213
|
2026-11-17
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
184
|
2026-11-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
9
|
2026-11-17
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1
|
2026-11-17
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|