51/53/58 - 캡티브 스크류

이 스크류와 캡티브 스크류는 전체 판넬 두께에서 프레임의 나사산 처리된 리셉터클과 체결될 충분한 샤프트 길이와 세련된 광택 마감을 제공합니다. // 스프링 배출 여부와 상관 없이 이러한 스크류를 사용하여 나사산이 분리되었을 때 스크류 몸체를 후퇴 시킬 수 있습니다.
51/53/58 - 캡티브 스크류
각 스크류 나사산 크기는 전체 길이 및 스크류의 나사산 그립영역을 결정하지만, 다양한 판넬 두께를 수용할 수 있도록 여러가지의 스탠드오프 설치 치수와 함께 제공됩니다
  • 대형 고광택 노브가 얼룩 없는 깨끗한 마감 표현
  • 쉬운 그립을 위해 샤프트 길이 연장, 판넬 위로 높게 돌출
  • 모든 스테인레스 스틸 설계가 내식성 제공
  • 53 클래스에 스프링 배출식 완전 후퇴 스크류 포함
  • 두 가지 플레어-인 설치 방식 - 직선형 구멍 또는 모따기 구멍
  • 밝은 광택 스테인레스 스틸로 제공되거나, 검정색 마감의 스크류 및 스탠드오프와 함께 제공
  • 스탠드오프 플레어링과 리테이너 링 설치용으로 패스너 크기에 따른 특수 설치 공구 사용 가능

보고 있습니다 51/53/58 - 캡티브 스크류

보기 그리드 리스트

400개의 상품 중 1-40

내림차순
페이지 당