The store will not work correctly when cookies are disabled.
53-76-816-24
캡티브 스크류, M5 X 0.8, 플레어-인, 일자형 홈, 돌기표면형, 밝은
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 마감도장 |
광택 |
| 색상 |
밝은 |
| 노브 스타일 |
돌기표면형 |
| 나사산 크기 |
M5 X 0.8 |
| 헤드 스타일 |
일자형 홈 |
| 설치 |
플레어인 |
| 시리즈 |
스프링 배출형 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
5.20 |
| Class |
51/53/58 - 캡티브 스크류 |
이 스크류와 캡티브 스크류는 전체 판넬 두께에서 프레임의 나사산 처리된 리셉터클과 체결될 충분한 샤프트 길이와 세련된 광택 마감을 제공합니다. // 스프링 배출 여부와 상관 없이 이러한 스크류를 사용하여 나사산이 분리되었을 때 스크류 몸체를 후퇴 시킬 수 있습니다.
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
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
|
1000
|
2026-09-02
|
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
|