The store will not work correctly when cookies are disabled.
4C-PS-M4-2F1-K000
캡티브 스크류, M4 X 0.7, 플레어-인, 십자/일자 조합, 플라스틱, 흑색
사양
| 재질 |
강철 |
| 색상 |
검정색 |
| 노브 재질 |
플라스틱 |
| 나사산 크기 |
M4 X 0.7 |
| 헤드 스타일 |
십자/일자 조합 |
| 설치 |
플레어인 |
| '홈 크기 |
십자 #2/일자 조합 |
| 시리즈 |
프리즘 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
3.20 |
| 체결 후 스크류 돌출길이 (mm) |
7.10 |
| 체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) |
2.10 |
| 포장 |
대량 포장 |
| 플랜지 길이 |
1.80 |
| Class |
47/4C - 캡티브 스크류 |
사우스코 47 클래스 캡티브 스크류(해당 색상의 "프리즘" 4C 클래스 캡티브 스크류)는 제한된 공간 애플리케이션에서 도어, 판넬 및 기타 하드웨어 부품 장착을 위한 수백 가지 설치 형태와 공구 조작식 스타일을 제공합니다
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
101
|
2026-11-11
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|