47/4C - 캡티브 스크류

사우스코 47 클래스 캡티브 스크류(해당 색상의 "프리즘" 4C 클래스 캡티브 스크류)는 제한된 공간 애플리케이션에서 도어, 판넬 및 기타 하드웨어 부품 장착을 위한 수백 가지 설치 형태와 공구 조작식 스타일을 제공합니다
47/4C - 캡티브 스크류
이 다용도의 캡티브 스크류는 사우스코 패스너 중 가장 인기있는 패스너 스타일중의 하나로서, 독특한 고정용 하드웨어 애플리케이션 요구를 충족시킬 수 있도록 수많은 특징들을 제공할 수 있도록 발전되어 왔습니다.
  • 표준 십자형과 Torx® 및 겸용 타입의 머리 스타일 가능
  • 원활한 수동작을 위한 두 배 크기의 스크류 머리와 노브 타입 가능
  • 수동작을 위한 세련된 노브와 접근 방지를 위한 래칫 메카니즘 또는 매끄러운 노브
  • 스프링 이젝트 디자인은 나사 체결이 풀려있을시 나사부를 후퇴시킵니다
  • 스프링 이젝트 디자인은 나사 체결이 풀려있을시 나사부를 후퇴시킵니다
  • 다양한 색상의 패스너는 고객의 독특한 설계계획 또는 색상을 달리 사용하여 엑세스 포인트를 구별할 수 있습니다
  • 셀프-클린칭, 플레어-인 설치 스타일 가능
  • 표면설치기술(SMT)이 적용된 설치스타일은 연속된 생산공정용으로 사용 가능합니다
  • 내부식성 향상을 위해 스테인레스 스틸 소재 및/또는 특수 마감 사용 가능
  • 미관 및 애플리케이션 요구사항을 충족하는 도금 옵션
  • 알맞은 강도 요구사항을 충족하는 다양한 소재
  • 비표준 패널 설계 및 판금 두께를 위한 길이 연장 옵션
  • 제한적인 액세스 시리즈 및 부드러운 노브 옵션은 UL-1950, IEC-950, EN-60950 표준에 충족합니다

부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :

제품 별 인증

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 47/4C - 캡티브 스크류

보기 그리드 리스트

9829개의 상품 중 1-40

내림차순
  1. 4C-BB-P-0740-K000

    캡티브 스크류

페이지 당