The store will not work correctly when cookies are disabled.
47-10-522-10
캡티브 스크류, 10-32, 플레어-인, 십자형 홈, 돌기표면형, 밝은
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 마감도장 |
자연색 |
| 색상 |
밝은 |
| 노브 스타일 |
돌기표면형 |
| 노브 재질 |
알루미늄 합금 |
| 나사산 크기 |
10-32 |
| 헤드 스타일 |
십자형 홈 |
| 설치 |
플레어인 |
| '홈 크기 |
십자형 홈 #2 |
| 시리즈 |
스타일드 노브 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.50 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
3.20 |
| 체결 후 스크류 돌출길이 (mm) |
6.40 |
| 체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) |
1.30 |
| 샘플 |
샘플 제공 |
| Class |
47/4C - 캡티브 스크류 |
사우스코 47 클래스 캡티브 스크류(해당 색상의 "프리즘" 4C 클래스 캡티브 스크류)는 제한된 공간 애플리케이션에서 도어, 판넬 및 기타 하드웨어 부품 장착을 위한 수백 가지 설치 형태와 공구 조작식 스타일을 제공합니다
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
3274
|
2026-11-20
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
1041
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
156
|
2026-11-02
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
100
|
2026-11-20
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Nappco Fastener Company
San Antonio, TX USA
|
20
|
2026-11-02
|
southcos@nappco.com
1.800.580.2521
|