5T - 히트 싱크 캡티브 스크류
마이크로프로세서와 히트 싱크 어셈블리 간에 열전도 성능을 최대화하고 고정상태를 일정하게 유지합니다Southco 5T 히트 싱크 스크류는 마이크로프로세서와 회로 기판 사이의 불완전한 정렬 상태를 보정하고 열 팽창을 허용하도록 설계되었습니다

캡티브 스프링 장전형 설계로 충격, 진동 및 열 팽창 상태에서도 설정된 프리로드를 이용하여 완전한 기계적 연결 상태를 유지합니다
- 칩 윗면과 PC 기판 간 비 동일 평면 상태 또는 경미한 불일치 문제를 보정하도록 설계됨
- 확동 중지점이 프리로드를 최대 5 lbf로 설정
- 고정된 스프링 및 스크류로 기판 손상 또는 하드웨어 손실 방지
- 1.5 mm(0.058") ~ 3.2 mm(0.126")의 대부분의 히트 싱크 재질과 호환되는 플레어형 고정 스타일
- 다양한 나사산 크기 - M3. M3.5. 4-40, 6-32
- 다양한 스탠드오프 치수 및 PC 기판 인서트를 지원하는 다양한 스크류 길이
- 플레어형 스탠드오프용으로 특수 설치 공구 사용 가능