The store will not work correctly when cookies are disabled.
5T-11-06-222-5
히트 싱크 캡티브 스크류, 6-32
사양
| 재질 |
강철, 스테인리스 강, 알루미늄 합금 |
| 마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
| 나사산 크기 |
6-32 |
| 헤드 스타일 |
십자/일자 조합 |
| 설치 |
플레어인 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
3.20 |
| 체결 후 스크류 돌출길이 (mm) |
9.90 |
| 체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) |
6.60 |
| Class |
5T - 히트 싱크 캡티브 스크류 |
마이크로프로세서와 히트 싱크 어셈블리 간에 열전도 성능을 최대화하고 고정상태를 일정하게 유지합니다Southco 5T 히트 싱크 스크류는 마이크로프로세서와 회로 기판 사이의 불완전한 정렬 상태를 보정하고 열 팽창을 허용하도록 설계되었습니다
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
Sky Top (Guangzhou) 中天龙
Guangzhou China
|
646
|
2026-10-09
|
guangzhou@skytop.com.cn
86-20-38324731
|