The store will not work correctly when cookies are disabled.
5T-11-M35-222-5
히트 싱크 캡티브 스크류, M3.5 X 0.6
사양
| 재질 |
강철, 스테인리스 강, 알루미늄 합금 |
| 마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
| 나사산 크기 |
M3.5 X 0.6 |
| 헤드 스타일 |
십자/일자 조합 |
| 설치 |
플레어인 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
3.20 |
| 체결 후 스크류 돌출길이 (mm) |
9.90 |
| 체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) |
6.60 |
| Class |
5T - 히트 싱크 캡티브 스크류 |
마이크로프로세서와 히트 싱크 어셈블리 간에 열전도 성능을 최대화하고 고정상태를 일정하게 유지합니다Southco 5T 히트 싱크 스크류는 마이크로프로세서와 회로 기판 사이의 불완전한 정렬 상태를 보정하고 열 팽창을 허용하도록 설계되었습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.