페스트 리드 캡티브 스크류

패스트 리드 캡티브 스크류는 고강도 나사산의 속도와 캡티브 기능의 편의성을 결합하여 신속한 조립과 안정적인 고정이 필요한 용도에 이상적입니다. 이 특수 패스너는 설치 시간을 크게 단축하는 동시에 나사가 패널이나 부품에 단단히 고정되도록 하여 분실을 방지하고 유지 관리를 간소화합니다.

페스트 리드 캡티브 스크류

주요 기능:

  • 고속 리드 나사: 빠른 조임 및 풀림을 가능하게 하여 조립 시간을 단축합니다.
  • 캡티브 디자인: 나사를 패널에 안전하게 부착하여 분실이나 잘못된 배치를 방지합니다.
  • 견고한 구조: 잦은 사용과 혹독한 환경에서도 견딜 수 있도록 견고한 소재로 제작되었습니다.

 

주요 이점:

  • 생산성 향상: 설치 프로세스를 가속화하여 프로젝트 완료 시간을 단축합니다.
  • 간편한 유지보수: 나사 오배치 현상을 방지하여 정비를 용이하게 합니다.
  • 신뢰성 강화: 일관되고 안정적인 체결 성능을 제공합니다.
  • 안전성 향상: 부품의 느슨함이나 낙하로 인한 위험을 최소화합니다.

다음 프로젝트에서 빠른 조립과 안전한 보유의 혜택을 경험할 수 있는 고속 리드 캡티브 나사 범위를 살펴보세요.

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 페스트 리드 캡티브 스크류

보기 그리드 리스트

397개의 상품 중 1-40

내림차순
  1. 12-12-304-12

    Latch

  2. 17-12-414-12

    Latch

  3. 12-12-603-12

    Latch

  4. 12-12-203-12

    Latch

페이지 당