The store will not work correctly when cookies are disabled.
17-13-306-11
페스트 리드 캡티브 스크류, Large Size 17, 널링된, 5.600 mm, 철, 아연도금 및 크로메이트 플러스 실러
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
아연 도금, 크로메이트 플러스 실러 |
| 재료 두께 |
12.70 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
5.60 |
| 헤드 직경 |
19.40 |
| 크기 시리즈 |
대형 사이즈 17 |
| 길이 |
25.40 |
| 형태 |
라이트 파이프 |
| Class |
09/12/17 - 페스트 리드 캡티브 스크류 |
자주 액세스하는 애플리케이션에서 "빠른" 스크류 고정 솔루션의 기능과 정렬 용이성을 경험할 수 있습니다
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
180
|
2026-11-05
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|