ST - 토크 카트리지 내장형 힌지

이러한 일정 토크 카트리지를 사용하면 사용자가 도어, 디스플레이 스크린 및 기타 장착 부품의 위치를 쉽게 지정할 수 있으며 원하는 각도(완전 개방, 완전 폐쇄 또는 부분 개방)에서 안전하게 유지할 수 있습니다
ST - 토크 카트리지 내장형 힌지
ST-8P 및 ST-11P는 일관된 결과와 함께 맞춤 주문이 가능한 검증된 솔루션을 제공합니다. // 인젝션 몰딩에 대한 특정 설치 요구사항이 있는 경우 이 메카니즘은 대량 생산, 새로운 설계 및 설계 리프레쉬용으로 특히 실용적입니다.
  • 일정 토크 기능을 인젝션 몰딩 제품 안에 간단히 통합
  • 오버 몰딩 설계로 전체 제품 비용이 감소되고 향상된 외형 창출
  • 신뢰성을 보장하고 유지 보수 비용을 절감하는 긴 사용 수명
  • 용이성과 설계 유연성을 고려한 슬림한 직경
  • 대부분의 애플리케이션의 요구에 맞출 수 있는 맞춤 주문형 토크
  • 다양한 요구사항을 지원하기 위해 두 가지 크기로 제공
  • 다양한 요구사항에 맞게 다양한 하중 및 토크 등급을 제공하는 다양한 크기 옵션
  • 대칭 토크 또는 비대칭 토크를 지정하여 양방향에서 작동 제어 가능
  • 그 밖의 토크 범위, 색상 및 마감은 사우스코에 문의
  • 위치설정 토크: 0.35 kg-cm(0.3 in-lbf) ~ 50.7 kg-cm(44 in-lbf)
  • 최대 작업 하중: 200N(45 lbf) ~ 1,000 N(225 lbf)
  • 사용 수명: 정적 토크 사양의 +20% 내에서 최대 20,000회

보고 있습니다 ST - 토크 카트리지 내장형 힌지

보기 그리드 리스트

28 Items

내림차순
페이지 당