The store will not work correctly when cookies are disabled.
ST-8P-80FA-50
일정 토크 위치 제어 힌지, 비대칭, 0.903 N⋅m, 0.542 N⋅m, Mold-in, 알루미늄, 흑색
사양
| 재질 |
알루미늄 합금 |
| 색상 |
검정색 |
| 전방향 토크 |
0.90 |
| 역방향 토크 |
0.54 |
| 토크 타입 |
비대칭 |
| 설치 |
Embutida |
| 시리즈 |
일정 토크 |
| 카운터밸런스 |
아니오 |
| Class |
ST - 토크 카트리지 내장형 힌지 |
이러한 일정 토크 카트리지를 사용하면 사용자가 도어, 디스플레이 스크린 및 기타 장착 부품의 위치를 쉽게 지정할 수 있으며 원하는 각도(완전 개방, 완전 폐쇄 또는 부분 개방)에서 안전하게 유지할 수 있습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.