The store will not work correctly when cookies are disabled.
ST-11P2-150FA-33
일정 토크 위치 제어 힌지, 비대칭, 1.690 N⋅m, 1.190 N⋅m, Mold-in, 아연 합금, 자연색
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 색상 |
자연색 |
| 전방향 토크 |
1.69 |
| 역방향 토크 |
1.19 |
| 토크 타입 |
비대칭 |
| 설치 |
Embutida |
| 시리즈 |
일정 토크 |
| 카운터밸런스 |
아니오 |
| Class |
ST - 토크 카트리지 내장형 힌지 |
| Shaft Style |
널링 가공 |
이러한 일정 토크 카트리지를 사용하면 사용자가 도어, 디스플레이 스크린 및 기타 장착 부품의 위치를 쉽게 지정할 수 있으며 원하는 각도(완전 개방, 완전 폐쇄 또는 부분 개방)에서 안전하게 유지할 수 있습니다
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
Shanghai Cico Industrial Co. Ltd
Shanghai China
|
200
|
2026-10-15
|
sales@sh-cico.com
86-021-54900086
|