ST - 일정 토크 내장형 힌지

콤팩트형 ST 시리즈 힌지는 모든 방향에서 물체의 위치를 쉽게 설정하고 안정적으로 유지합니다
ST - 일정 토크 내장형 힌지
전금속 ST 시리즈 힌지는 콤팩트형 패키지 안에 견고하고 사용 수명이 긴 높은 토크 성능을 제공합니다
  • 신뢰성을 보장하는 위치설정 토크로 기계적 보조 지지 수단 불필요
  • 콤팩트형 패키지를 사용할 경우, 아주 작은 애플리케이션에서도 보다 만족스런 미관 설계를 위해 저측면 제품 하우징 안에 힌지를 직접 몰딩하거나 볼트로 체결 가능
  • 일정 토크 설계는 일반 온도 변동에 영향을 받지 않으며 유지보수 또는 조정 없이도 일관된 성능 유지
  • 다양한 크기와 토크 값이 설계요건 보완
  • 컴팩트 패키지 형태의 힌지이므로 저돌출형 제품 하우징에 볼트 또는 프레스 인 방식으로 연결하여 초소형 부품에서도 디자인의 미적 완성도를 높일 수 있습니다
  • 맞춤 주문 옵션의 경우 사우스코에 문의
  • 최소 사이클 성능: 정적 토크 사양의 20,000 사이클 ±20%
  • 작동 온도 범위: -20°C ~ 65°C(-4°F ~ 150°F)

부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :

제품 별 인증

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 ST - 일정 토크 내장형 힌지

보기 그리드 리스트

600개의 상품 중 1-40

내림차순
페이지 당