AH-2E-1204A2-24
바이폴드 일정 토크 힌지, 0.3N⋅m 토오크, 스테인리스 강, 밝은
| 기능 | 위치 설정 |
|---|---|
| 재질 | 스테인리스 강 |
| 마감도장 | 부동태 처리 |
| 색상 | 밝은 |
| 전방향 토크 | 0.30 |
| 역방향 토크 | 0.30 |
| 토크 타입 | 대칭 |
| 설치 | 스크류 마운트 |
| 시리즈 | 바이폴드 |
| 크기 시리즈 | 중형 사이즈 |
| Class | AH – 바이폴드 일정 토크 힌지 |
사우스코 AH 바이폴드 일정 토크 힌지 시리즈가 마찰 기술을 통합 구현하여 테이블 또는 패널을 어떤 각도에서도 확실히 고정하고 뜻하지 않게 떨어지는 사고를 방지합니다. AH 바이폴드 일정 토크 힌지는 점유 공간을 최소화하는 플러시 평면형 설계이므로 테이블을 완전히 평면으로 접어 넣을 수 있습니다.