The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
CB-11-101-00-10
LIFT-A-SYST® 카운터밸런스 힌지, M6 나사산, Left, Aluminum, 아노다이징 , 흑색
중요 안전 공지: 스프링 장력을 받는 부품은 심각한 부상을 초래할 수 있습니다. 장치를 분해하지 마십시오. 본 제품에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 주기적으로 설치 부품을 점검해 주십시오.
사양
재질
알루미늄
마감도장
아노다이징
색상
검정색
설치 스타일
왼쪽
설치 구멍
M6 나사산
Max Lift Assistance
10.20
Class
CB – LIFT-A-SYST® 카운터밸런스 힌지
LIFT-A-SYST® 카운터밸런스 힌지 시리즈는 다양한 사용 분야에서 중형 패널 및 덮개의 무게를 상쇄하는 방식으로 확실히 위치를 제어할 수 있게 합니다. CB 카운터 밸런스 힌지를 사용하면 중형 패널을 여닫을 때 아래로 향하는 중력을 상쇄하고, 정확히 위치를 제어하면서 손쉽게 패널을 들어올리거나 내릴 수 있습니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.