CB - LIFT-A-SYST® 카운터밸런스 힌지

LIFT-A-SYST® 카운터밸런스 힌지 시리즈는 다양한 사용 분야에서 중형 패널 및 덮개의 무게를 상쇄하는 방식으로 확실히 위치를 제어할 수 있게 합니다. CB 카운터 밸런스 힌지를 사용하면 중형 패널을 여닫을 때 아래로 향하는 중력을 상쇄하고, 정확히 위치를 제어하면서 손쉽게 패널을 들어올리거나 내릴 수 있습니다.

중요 안전 공지: 스프링 장력을 받는 부품은 심각한 부상을 초래할 수 있습니다. 장치를 분해하지 마십시오. 본 제품에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 주기적으로 설치 부품을 점검해 주십시오.

CB - LIFT-A-SYST® 카운터밸런스 힌지

LIFT-A-SYST® 카운터밸런스 힌지가 적용된 중형 패널은 여닫을 때 정확한 제어가 가능하므로, 안전 및 책임 소재의 문제를 줄이고 인체공학적으로 더 우수한 최종 사용자 경험을 제공할 수 있습니다.

  • 패널 무게를 상쇄하는 방식으로 동작 제어
  • 손쉽게 들어올리고 위치 제어
  • 더 안전하고 인체공학적인 작동 지원
  • 소형 설계로 엔클로저 내부에 장착 가능
  • 긴 사용 수명으로 보증 및 설치 비용 절약
  • 극한 사용 분야에서도 우수한 진동 내성 제공
  • 내부식성 소재로 극한 온도 조건에서도 사용 가능
  • 유지보수나 재조정 없이 일관성 있는 성능 유지
   
  • 조정 가능한 구성으로 맞춤형 작동 지원
  • 다양한 토크 범위에서 사용 가능
  • 지정된 토크 범위 내에서 조정 가능

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 CB - LIFT-A-SYST® 카운터밸런스 힌지

보기 그리드 리스트

19 Items

내림차순
페이지 당