ST-12C-360FB1-33

일정 토크 위치 제어 힌지, 비대칭, 4.067 N⋅m, 2.440 N⋅m, 리벳/나사(스루홀), 아연 합금, 자연색

견적 요청
사양
재질 아연 합금
색상 자연색
전방향 토크 4.07
역방향 토크 2.44
토크 타입 비대칭
설치 리벳/스크류
시리즈 일정 토크
카운터밸런스 예
Class ST - 카운터밸런스 내장형 힌지
카운터밸런스 위치 제어 경첩은 넓은 범위의 토크 값에 걸쳐 사용할 수 있고, 무거운 물체의 위치를 제어하는 세련된 해결책을 제공합니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.