N2-21-102-24

깊은 오프셋 캠 타입, 오프셋, 스테인레스 스틸

견적 요청
사양
재질 스테인리스 강
Grip - Minimum (mm) 43.00
Grip - Maximum (mm) 88.00
데모 판넬 캠
Class N2 - 중하중용 리프트 앤 턴 압축 래치
내구성이 뛰어난 구조, 간단한 기계식 작동 및 일관된 풀업 압축은 건설중장비 또는 산업용 장비에서 내구성이 필요한 애플리케이션에 적합한 체결를 제공합니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.