리프트 앤 턴 래치

리프트 앤 턴 래치는 도어, 패널, 인클로저를 고정하는 간편하고 안전하며 사용하기 편리한 솔루션을 제공합니다. 이 래치는 직관적인 리프트 앤 턴 동작으로 간편한 조작과 안정적인 잠금 장치를 결합하여 안전하게 닫을 수 있습니다. 액세스 패널, 인클로저, 도어, 수납공간 등 모든 곳에서 신뢰할 수 있는 성능과 편리한 접근성을 제공합니다.

리프트 앤 턴 래치

주요 기능:

직관적인 리프트 앤 턴 메커니즘: 부드럽고 간편한 작동으로 빠른 접근을 보장합니다.

안전한 잠금 기능: 조절 가능한 그립 옵션으로 문과 패널이 단단히 고정되도록 보장합니다.

다양한 스타일과 사이즈: 다양한 디자인과 구성으로 제공되어 다양한 패널 유형과 설치 요구에 맞게 조정할 수 있습니다.

주요 이점:

빠른 접근: 유지보수 또는 점검을 위해 엔클로저나 구획에 빠르게 진입할 수 있도록 돕습니다.

신뢰할 수 있는 보안: 신뢰할 수 있는 잠금 메커니즘으로 우발적 또는 무단 개방을 방지합니다.

사용자 친화적 디자인: 간편한 작동으로 자주 사용하는 데 이상적입니다.

장기 내구성: 일관된 지속적인 성능을 위해 고품질 재료로 제작되었습니다.

리프트 앤 턴 래치는 인클로저 및 캐비닛, 산업 장비 및 기계, HVAC 시스템, 운송, 농업 장비, 오프로드 차량, 보관 및 컨테이너 등 다양한 용도로 사용됩니다

응용 분야: 리프트 앤 턴 래치 제품군을 살펴보고 빠른 접근과 안전한 잠금 요구 사항에 맞는 완벽한 고정 솔루션을 찾아보세요.

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 리프트 앤 턴 래치

보기 그리드 리스트

682개의 상품 중 1-40

내림차순
페이지 당