The store will not work correctly when cookies are disabled.
62-42-251-2
압축형 래치, 리프트 앤 턴 래치, 중형 사이즈, 플러쉬 스타일, 키사용 잠금, 아연 합금, 분체 도장, 흑색
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
키 잠금 |
| 헤드 스타일 |
키 잠금 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
6.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
16.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
26.00 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) |
46.00 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) |
56.00 |
| 측면 |
플러쉬 |
| 크기 시리즈 |
중형 사이즈 |
| Class |
62 - 리프트 앤 턴 압축형 래치 |
이러한 실용적이고 스타일리쉬한 래치의 여러 장점을 활용하여 다양한 기구함체 설계를 빠르고 쉬운 액세스로 향상시킬 수 있습니다
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
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
|
816
|
2026-11-19
|
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
|
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
691
|
2026-11-18
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
530
|
2026-11-21
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
458
|
2026-11-20
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
85
|
2026-11-23
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
33
|
2026-11-20
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Austin Hardware & Supply, Inc
Lee's Summit MO USA
|
18
|
2026-11-20
|
sales@austinhardware.com
1-800-821-3520
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
|
8
|
2026-11-19
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
1
|
2026-11-02
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|