The store will not work correctly when cookies are disabled.
62-70-25
압축형 래치, 리프트 앤 턴 래치, 소형 사이즈, 플러쉬 스타일, 제한 없음, 키 없음, 아연 합금, 분체 도장, 흑색
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
3.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
10.50 |
| Grip - Maximum (mm) |
16.50 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) |
28.50 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) |
34.50 |
| 측면 |
플러쉬 |
| 크기 시리즈 |
소형 사이즈 |
| Class |
62 - 리프트 앤 턴 압축형 래치 |
이러한 실용적이고 스타일리쉬한 래치의 여러 장점을 활용하여 다양한 기구함체 설계를 빠르고 쉬운 액세스로 향상시킬 수 있습니다
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
2276
|
2026-11-21
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
201
|
2026-11-20
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
65
|
2026-11-03
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
8
|
2026-11-20
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
3
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
2
|
2026-11-22
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
2
|
2026-11-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
2
|
2026-11-02
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|