M1 - 압축형 래치

누가 이 모든것을 가질 수 없다고 하십니까?
M1 - 압축형 래치
이러한 래치의 세련된 플러쉬형 장착 설계는 설계자에게 방수 밀폐 기능을 제공하고 진동을 완화하여 소음 및 흔들림을 줄이는 압축 동작 기능을 제공하면서도 보다 스타일리쉬한 대체품을 선사합니다
  • 올림-회전형 작동으로 폴과 프레임의 마모 제거
  • 실외 환경에서 사용할 수 있을 만큼 강한 내구성을 갖춘 내부식성 재질 채택
  • 다양한 판넬에 적합한 두 가지 크기 및 다양한 마감 제공
  • 방수 밀폐를 필요로 하는 완전 밀폐 장착을 위해 가스켓과 ""O"" 링 함께 제공
  • 단일 원형 구멍 안에 편리하게 설치
  • 은폐형 패스너가 깔끔한 외형 제공
  • Southco의 조선 해양용 애플리케이션용 ""단일 모양, 단일 래치"" 프로그램에 부합
  • 6개 폴 옵션이 맞춤 주문형 장착을 위한 뛰어난 유연성 제공
  • 기본 키사용 잠금장치나 3-웨이퍼 키사용 잠금장치와 함께, 잠금 버전 2.5"" 모델 제공
  • M1 올림-회전식 압축형 래치는 NEMA 12 및 IP-65 요구사항과 관련된 애플리케이션에 적합합니다.

부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :

제품 별 인증

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 M1 - 압축형 래치

보기 그리드 리스트

505개의 상품 중 1-40

내림차순
페이지 당