M1-20-31-46
압축래치, 중형 사이즈, 제한 없음, 2 - 12mm (.075 - . 475 in) 도어 두께, 27 - 40mm or 51 -64mm (1.06 - 1.57 in or 2.00 - 2.52 in) 그립 , 316 스테인리스 강, 검정색 PVD
| 재질 | 316 스테인리스 강 |
|---|---|
| 마감도장 | PVD |
| 색상 | 검정색 |
| 접근 제한 | 제한 없음 |
| 시리즈 | PVD coated |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) | 2.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 | 12.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 27.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 40.00 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 51.00 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 64.00 |
| 측면 | 플러쉬 |
| 액츄에이터 타입 | Cylinder Lock |
| 핸들 스타일 | D 핸들 스타일 |
| 크기 시리즈 | 중형 사이즈 |
| 래칭 포인트 | 1포인트 또는 3포인트 |
| Class | M1 - 압축형 래치 |
| Size | 2 in |
누가 이 모든것을 가질 수 없다고 하십니까?