The store will not work correctly when cookies are disabled.
M1-25-31-48
압축형 래치, 대형 사이즈, 제한 없음, 34-75 mm Grip, 316 스테인레스 스틸, 전기 광택 처리
사양
| 재질 |
316 스테인리스 강 |
| 마감도장 |
전기 광택 처리 |
| 색상 |
밝은 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
2.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
12.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
27.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
40.00 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) |
51.00 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) |
64.00 |
| 핸들 스타일 |
D 핸들 스타일 |
| 크기 시리즈 |
대형 사이즈 |
| 규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
| Class |
M1 - 압축형 래치 |
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
Austin Hardware & Supply, Inc
Lee's Summit MO USA
|
106
|
2026-11-02
|
sales@austinhardware.com
1-800-821-3520
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
47
|
2026-10-22
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
9
|
2026-11-02
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
3
|
2026-10-21
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|