The store will not work correctly when cookies are disabled.
M1-25-81-38
압축래치, 대형 사이즈, 잠금, 2 - 12mm 도어 두께, 47 - 61mm 그립, 316 스테인리스 강, 전기 광택 처리
사양
| 재질 |
316 스테인리스 강 |
| 마감도장 |
전기 광택 처리 |
| 색상 |
밝은 |
| 접근 제한 |
Locking |
| 헤드 스타일 |
잠금 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
2.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
12.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
39.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
52.00 |
| 핸들 스타일 |
D 핸들 스타일 |
| 크기 시리즈 |
대형 사이즈 |
| 규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
| Class |
M1 - 압축형 래치 |
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
28
|
2026-11-10
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|