The store will not work correctly when cookies are disabled.
M1-20-31-58
압축형 래치, 중형 사이즈, 제한 없음, 63-76 mm Grip, 316 스테인레스 스틸, 전기 광택 처리
사양
| 재질 |
316 스테인리스 강 |
| 마감도장 |
전기 광택 처리 |
| 색상 |
밝은 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
2.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
12.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
21.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
28.00 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) |
63.00 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) |
76.00 |
| 핸들 스타일 |
D 핸들 스타일 |
| 크기 시리즈 |
중형 사이즈 |
| 규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
| Class |
M1 - 압축형 래치 |
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
69
|
2026-10-30
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
23
|
2026-10-29
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
14
|
2026-10-08
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
|
Ocean Accessories
Guildford CT USA
|
11
|
2026-10-27
|
orders@oceanmark.com
1.203.453.3090
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
2
|
2026-10-31
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
1
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|