The store will not work correctly when cookies are disabled.
62-10-503-10
압축형 래치, 리프트 앤 턴 래치, 중하중 사이즈, 핸들 스타일, 제한 없음, 키 없음, 아연 합금, 크롬 도금, 브러쉬드
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
크롬 도금 |
| 색상 |
크롬 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
16.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
57.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
89.00 |
| 크기 시리즈 |
헤비 듀티 |
| Class |
62 - 리프트 앤 턴 압축형 래치 |
이러한 실용적이고 스타일리쉬한 래치의 여러 장점을 활용하여 다양한 기구함체 설계를 빠르고 쉬운 액세스로 향상시킬 수 있습니다
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
35
|
2026-11-17
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
13
|
2026-11-17
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|