The store will not work correctly when cookies are disabled.
N2-2-300-01-20
압축형 래치, 리프트 앤 턴 래치, 중하중 사이즈, 표준 컵, 제한 없음, 키 없음, 스테인레스 스틸, 광택, 밝은
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 마감도장 |
광택 |
| 색상 |
밝은 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.50 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
12.70 |
| 측면 |
플러쉬 |
| 크기 시리즈 |
표준 컵 |
| Class |
N2 - 중하중용 리프트 앤 턴 압축 래치 |
내구성이 뛰어난 구조, 간단한 기계식 작동 및 일관된 풀업 압축은 건설중장비 또는 산업용 장비에서 내구성이 필요한 애플리케이션에 적합한 체결를 제공합니다
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
326
|
2026-08-20
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
11
|
2026-08-11
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
4
|
2026-08-05
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|