The store will not work correctly when cookies are disabled.
N2-2-100-01-20
압축형 래치, 리프트 앤 턴 래치, 중하중 사이즈, 컵 없음, 제한 없음, 키 없음, 스테인레스 스틸, 광택, 밝은
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 색상 |
밝은 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.50 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
2.50 |
| 크기 시리즈 |
컵 없음 |
| Class |
N2 - 중하중용 리프트 앤 턴 압축 래치 |
내구성이 뛰어난 구조, 간단한 기계식 작동 및 일관된 풀업 압축은 건설중장비 또는 산업용 장비에서 내구성이 필요한 애플리케이션에 적합한 체결를 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.