The store will not work correctly when cookies are disabled.
N2-2-100-01-5
압축형 래치, 리프트 앤 턴 래치, 중하중 사이즈, 컵 없음, 제한 없음, 키 없음, 철, 분체 도장, 흑색
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.50 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
2.50 |
| 크기 시리즈 |
컵 없음 |
| Class |
N2 - 중하중용 리프트 앤 턴 압축 래치 |
내구성이 뛰어난 구조, 간단한 기계식 작동 및 일관된 풀업 압축은 건설중장비 또는 산업용 장비에서 내구성이 필요한 애플리케이션에 적합한 체결를 제공합니다
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
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
50
|
2026-10-19
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
28
|
2026-11-18
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
16
|
2026-11-18
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
7
|
2026-11-17
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|