The store will not work correctly when cookies are disabled.
N2-21-103-24
직선형 캠 타입, 직선형, 스테인레스 스틸
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| Grip - Minimum (mm) |
58.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
73.00 |
| 데모 판넬 |
캠 |
| Class |
N2 - 중하중용 리프트 앤 턴 압축 래치 |
내구성이 뛰어난 구조, 간단한 기계식 작동 및 일관된 풀업 압축은 건설중장비 또는 산업용 장비에서 내구성이 필요한 애플리케이션에 적합한 체결를 제공합니다
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
24
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
20
|
2026-11-05
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|