The store will not work correctly when cookies are disabled.
62-74-15
압축형 래치, 리프트 앤 턴 래치, 소형 사이즈, 플러쉬 스타일, 제한 없음, 키 없음, 아연 합금, 분체 도장, 흑색
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
3.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
4.50 |
| Grip - Maximum (mm) |
10.50 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) |
34.50 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) |
40.50 |
| 측면 |
플러쉬 |
| 크기 시리즈 |
소형 사이즈 |
| 규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
| Class |
62 - 리프트 앤 턴 압축형 래치 |
이러한 실용적이고 스타일리쉬한 래치의 여러 장점을 활용하여 다양한 기구함체 설계를 빠르고 쉬운 액세스로 향상시킬 수 있습니다
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
78
|
2026-10-30
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|