N5 - 리프트 앤 턴 압축 래치
사우스코 압축 래치는 가장 혹독한 환경에서도 물과 먼지를 차단할 수 있도록 견고하고 진동에 강한 도어 밀폐를 보장합니다. 리프트 앤 턴 핸들 설계로 열악한 환경에서도 래치를 쉽게 식별하고 작동할 수 있어 사용자가 효율적으로 작업하고 래치가 장비를 보호하는 동안 자신을 보호할 수 있습니다.

N5 컴프레션 래치는 열악한 환경에서도 인체공학적으로 작동하도록 설계되었습니다.
- 손잡이가 넓어 장갑을 낀 손으로도 쉽게 잡을 수 있습니다.
- 내부 부품을 보호하기 위해 강력한 압축력을 제공합니다.
- 작은 설치 공간으로 공간을 최대한 활용합니다.
- 다중 잠금, 비잠금, 공구로 작동하는 옵션이 있습니다.
- 크롬 도금 아연 손잡이
- 블랙 파우더 코팅 아연 손잡이
- 비잠금
- 잠금 코어 없이 잠금
- 키 잠금
- No.2 십자 홈형
- 슬롯형 홈
- 4 (.16) 육각형 홈
- 8 (.32) 육각형 홈