N5-A0230A-A1

리프트 앤 턴 압축 래치, 4mm 육각 홈, 검정색 플라스틱 , 아연 합금 크롬 도금

견적 요청
사양
재질 플라스틱
마감도장 자연색
색상 검정색
접근 제한 공구
그립 타입 조정 가능
키 회전 유형 범용 180°
Class N5 - 리프트 앤 턴 압축 래치

사우스코 압축 래치는 가장 혹독한 환경에서도 물과 먼지를 차단할 수 있도록 견고하고 진동에 강한 도어 밀폐를 보장합니다. 리프트 앤 턴 핸들 설계로 열악한 환경에서도 래치를 쉽게 식별하고 작동할 수 있어 사용자가 효율적으로 작업하고 래치가 장비를 보호하는 동안 자신을 보호할 수 있습니다.

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.