The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
N5-A0240A-A5
리프트 앤 턴 압축 래치, 8mm 육각 홈, 검정색 플라스틱 , 아연 합금 분체 도장
사양
재질
플라스틱
마감도장
자연색
색상
검정색
접근 제한
공구
그립 타입
조정 가능
키 회전 유형
범용 180°
액츄에이터 타입
Cylinder Lock
래칭 포인트
1포인트 또는 3포인트
Class
N5 - 리프트 앤 턴 압축 래치
사우스코 압축 래치는 가장 혹독한 환경에서도 물과 먼지를 차단할 수 있도록 견고하고 진동에 강한 도어 밀폐를 보장합니다. 리프트 앤 턴 핸들 설계로 열악한 환경에서도 래치를 쉽게 식별하고 작동할 수 있어 사용자가 효율적으로 작업하고 래치가 장비를 보호하는 동안 자신을 보호할 수 있습니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.